市场调查
备选方案 — 具有诸多优势的 AL 机械抓手
在价格方面与市场上的同等机械抓手相比颇具吸引力,凭借标准化固定方式和小巧的尺寸,可以轻松装入既有结构之中。



高端机械抓手 — 通用型设计
配置卓越,不但具有防腐功能,而且防护等级高达 IP64,可以耐受严苛恶劣的环境条件。如果需要更高的配置,欢迎选购耐受高温的产品款型和保护款型,这些产品系列的密封等级可以达到 IP67。



免维护周期
带有 Aluminum Linear Guide 的 AL 机械抓手提供高达 1500 万次抓取循环的免维护时间间隔,最多可比市场上常见的机械抓手高 50%。
Steel Linear Guide 的高端机械抓手更为出色,其维护时间间隔高达 3000 万次,代表了高度耐用性和极高的系统可用性。




价值承诺 — 始终如一
一般制造商宣传的保修期为 36 个月,但不包括与工件接触的部件和易损件,而 Zimmer Group 秉承“德国制造”的高质量标准,承诺为所有 GPP 和 GPD5000 机械抓手提供 24 个月的保修服务。所有部件均无条件适用,并且不受循环次数限制!我们为您保驾护航,确保您的设备永不停歇,收益不断。