2024 新产品
我们所在技术领域的创新
木工机器人
Raptor
RAPTOR 是 Zimmer Group 最新的自主开发成果,仅需一台机床就能完成木工领域的各种任务,例如套裁、铣削、预组装和零件操作。木工机器人今年在汉诺威全球领先的 LIGNA 木工展会上首次亮相。

产品升级
GEP2000 系列防护版
面向更高的卫生要求
GEP2000 系列中广受赞誉的电动小零件机械抓手新增了防护版,扩大了产品范围。GEP2000 系列经过 2 级无尘室的认证,颗粒排放量极低,非常适合用在卫生要求较高的情况和无尘室中。该系列的盖板上配有刮擦器,由此提高了机械抓手的防护等级,密封性达到了 IP54 标准。如果用符合食品安全要求的 H1 油脂进行润滑,并配上密封导轨,则是食品行业的理想解决方案。此外,采用不锈钢盖板和螺栓,清洁更方便,防腐效果更佳。与非防护版的机械抓手相比,新版本的单个手指的行程增加到了 10 mm,其他安装尺寸的手指的行程增加到 20 mm。


技术数据 | ||||
---|---|---|---|---|
订购号 | GEP2006IL-43-B | GEP2006IO-45 | GEP2010IL-43-B | GEP2010IO-45-B |
控制方式 | IO-Link | I/O | IO-Link | I/O |
可定位 | 是 | 是 | ||
集成式位置检测 | 通过过程数据 | 模拟 0 至 10V | 通过过程数据 | 模拟 0 至 10V |
夹持力 [N] | 145 | 145 | 200 | 200 |
单个手指的行程 [mm] | 10 | 10 | 13 | 13 |
重量 [kg] | 0.27 | 0.27 | 0.49 | 49 |
技术数据 | ||||
---|---|---|---|---|
订购号 | GEP2013IL-43-B | GEP2013IO-45-B | GEP2016IL-43-B | GEP2016IO-45-B |
控制方式 | IO-Link | I/O | IO-Link | I/O |
可定位 | 是 | 是 | ||
集成式位置检测 | 通过过程数据 | 模拟 0 至 10V | 通过过程数据 | 模拟 0 至 10V |
夹持力 [N] | 360 | 360 | 500 | 500 |
单个手指的行程 [mm] | 16 | 16 | 20 | 20 |
重量 [kg] | 0.83 | 0.83 | 1.3 | 1.3 |
客户定制解决方案
用于医疗、制药、食品和电气行业的机械抓手
采用卫生设计,安全夹持
以 GEP2000 和 GEH6000 系列机械抓手为基础,我们可针对敏感应用为客户提供定制的变型产品。采用符合 FDA 和 GMP 标准的外壳,我们能够快速作出反应,而且产品性价比出色。
例如,客户定制的电动机械抓手已用于在实验室中运输西林瓶和注射器,或者用于半导体生产。改动外壳,即可确保末端执行器符合最高卫生和清洁要求。

耐侵蚀性清洁剂
我们使用耐侵蚀性清洁剂(过氧化氢 / H2O2 及其他)的材料。
根据 GMP 减少了颗粒排放
我们根据 GMP 和 ISO 14644 减少了颗粒排放,保证适用于无尘室。
设计符合 FDA 标准
我们仅使用 FDA 材料清单规定的材料。
食品安全 H1 润滑脂
我们的解决方案符合 FDA 法规 21 CFR 178.3570 的严格要求。
特殊密封
基于 GEP2000 和 GEH6000 系列的客户定制机械抓手符合防护等级 IP 54 或 65(IEC 60529 规定的防护等级)。
2023 年度产品
MATCH 机械臂末端生态系统是机器人技术领域的里程碑,已被 WEKA Business Medien GmbH 评为“2023 年度产品”。在“搬运、安装和生产物流”类别中,Zimmer Group 击败了 11 个竞争对手,夺得第一名。

一个系统,满足多种应用需求
无论是移动协作机器人还是全自动应用:用户只需一个灵活的系统,便能应对几乎所有应用,从生产和安装到仓库物流再到运输或实验室自动化,凡有所需,皆能满足。
典型的应用包括取放、分拣、包装和码垛、检查和测试。针对工件和夹持搬运任务,有各种不同的机械抓手和真空抓手可供选择。如果需求发生变化,该系统可以迅速进行相应调整。

机器人接口的标准化
一个机器人模块 - 全系列兼容的末端执行器。无论是协作机器人、轻型机器人,还是传统机器人。

安装简单 – 即插即用
提供必要的通信参数,机器通信得以简化。

使用灵活
借助软件解决方案直接控制并监控机器人功能。

复杂机器人应用
通过自动更换末端执行器,对一个工件执行多个不同的任务。
MATCH Microsite
体验机器人技术的未来,彻底改变您的工业自动化!在 MATCH Microsite 网站上,您可以了解有关开创性机器人模块的最重要信息,以及使用 MATCH 为您带来的无限可能!
guideZ FOR ROBOT
自主通信
交互式编程
除了现有的独立于各个平台且面向所有领先机器人制造商的连接功能(由 SCM 和 ComfortApp 组成),Zimmer Group 还开发了一个创新的新功能。借助该功能,设备无需再通过机器人模块与笔记本电脑上的外部 Human Machine Interface 进行通信,因为得益于 guideZ for Robot,可通过示教面板完全自主地进行通信。
您的机械抓手不再需要通过网络接口使用笔记本电脑进行设置,而是直接通过机器人自身的接口在面板上完成设置。这样不仅提高了效率,而且还可在没有全面的编程知识的情况下进行编程和参数设定。
Zimmer Group 扩展了现有的程序,硬件、电动机械抓手和 ComfortApp 保持不变。利用 Zimmer Group 开发的编程工具,可以轻松调试您的机器人应用程序。其中,ComfortApp 用于轻松快速地完成调试工作,并能简化控制和操作过程以及设置机械抓手的参数。

托盘更换器
产品介绍
在各种应用领域都能可靠夹紧
托盘更换器是 Zimmer Group 在零点夹紧系统产品领域的又一力作。除了用于在机床上更换托盘,该托盘更换器也可广泛应用于自动化领域,例如在龙门架或机器人上以高重复定位精度搬运部件。
通过纤细的设计,再加上由夹板和夹紧托盘组成的低矮结构,不仅可以在机床工作台上实现近距离托盘装载,而且还可以最大程度利用机床区域。由于牵引力很高,系统刚性极佳, 可实现出色的保持力和超高的扭矩,并确保机器人与夹板之间的高精度连接。搬运重型托盘由此变得更加简便且安全。

新的快换装置
WWS 系列
彼此适配
WWS 系列是 Zimmer Group 推出的机器人快换单元,扩展了电主轴的模块化结构系统。机器人快换单元,包括配套的放置架,专门设计用于电主轴,可根据需要进行加装,从而实现主轴的自动更换。对于适合机器人应用的电主轴,可提供专门设计的机器人快换单元。机器人快换单元构成了机器人和电主轴之间的可靠接口。工具端安装在电主轴上,而固定端则安装在机械手臂的末端。在不使用时,有一个放置架可用于存放电主轴。

产品世界和新闻资讯
全天候
我们的虚拟展台
参观我们的虚拟展台可为您带来诸多优势。与参观展会相比,您无需支付任何费用。免去了门票、差旅和酒店等费用。您可以在办公室或家中随时随地在线参观我们的虚拟展台。以数字化方式与我们的员工见面,并通过在线方式或联系表轻松直接地咨询您的问题。
回到顶部概览部分