内藏玄机
技术特点详细说明

两个滑块
两个滑块与一体式滑动板相连接,能以极小的空间提供极大的负载能力和精度。由于滚珠循环距离较短,润滑剂分布均匀,在短行程情况下也能体现出优势。
具有可选 STO 功能的集成电子控制装置
集成电子控制装置(IO-Link 或 CANopen 控制),具有可选安全扭矩关断功能,安全性更高。无需复杂的布线和配置工作,应用可以快速投入运行。
润滑系统
少量润滑剂即可。这样既能减少工作量和成本,同时又能实现高可靠性和较长的使用寿命。为了确保良好的可达性,轴的两侧都有润滑接口。
夹紧装置(可选)
根据要求而定,AC 系列的轴可以选配或不选配集成夹紧装置。由于采用 NC 型式的夹紧装置,即使在没有能量的情况下也能可靠保持位置,从而节省能源和成本。
带无刷直流电机的滚珠丝杠
带伺服电机的高效滚珠丝杠 - 专为我们的紧凑型轴开发的驱动解决方案。这种驱动方式具有高动态和动力大的特点,广泛应用于从机床到精密机器人的各个领域。
绝对直线行程测量系统
标配的行程测量系统可连续检测滑动板的位置。因此能以最大精度和重复定位精度逼近任意位置,不必进行参考运行。
1. 两个滑块
两个滑块与一体式滑动板相连接,能以极小的空间提供极大的负载能力和精度。由于滚珠循环距离较短,润滑剂分布均匀,在短行程情况下也能体现出优势。
2. 具有可选 STO 功能的集成电子控制装置
集成电子控制装置(IO-Link 或 CANopen 控制),具有可选安全扭矩关断功能,安全性更高。无需复杂的布线和配置工作,应用可以快速投入运行。
3. 润滑系统
少量润滑剂即可。这样既能减少工作量和成本,同时又能实现高可靠性和较长的使用寿命。为了确保良好的可达性,轴的两侧都有润滑接口。
4. 夹紧装置(可选)
根据要求而定,AC 系列的轴可以选配或不选配集成夹紧装置。由于采用 NC 型式的夹紧装置,即使在没有能量的情况下也能可靠保持位置,从而节省能源和成本。
5. 带无刷直流电机的滚珠丝杠
带伺服电机的高效滚珠丝杠 - 专为我们的紧凑型轴开发的驱动解决方案。这种驱动方式具有高动态和动力大的特点,广泛应用于从机床到精密机器人的各个领域。
6. 绝对直线行程测量系统
标配的行程测量系统可连续检测滑动板的位置。因此能以最大精度和重复定位精度逼近任意位置,不必进行参考运行。
以最小空间实现最大性能
尽享 AC 系列带来的优势
灵活控制:
IO-Link 用于简化调试和实现简单应用,CANopen 用于与其他机器元件进行实时交互。
带无刷直流电机的滚珠丝杠:
实现快速、有力、高度精确的运动。
可选配安全扭矩关断功能:
快速安全关断扭矩,安全性极高。
负载能力高,经久耐用:
得益于线性导轨,配有双滑块和实心材料铣制而成的一体式滑动板。
独特的运动曲线:
可以自由配置参数,实现完美匹配应用的运动。
空间需求很小:
设计紧凑,无干涉轮廓,安装尺寸与行程的比例无与伦比。
绝对精准:
由于集成了绝对行程测量系统,定位和重复定位精度高,无需进行参考运行。
维护需求极小:
润滑间隔时间高达 5 百万次循环,使用寿命长达 1 亿次循环。
运行费用低:
与夹紧装置相结合,即使在垂直应用中也能在静止状态下关闭电机。