移动压缩空气供应:电-气单元

AEPN 系列

可移动而且独立

我们的组件广泛应用于全球各地,完成着各种各样的任务。 例如常见于医疗技术领域或者无人驾驶运输系统中没有压缩空气供应的设备和设施中。 

特别是我们的夹紧元件和制动元件,可以在占用很小空间的情况下实现极高的保持力,并在压力下降的情况下作为安全 NC(常闭)设备夹紧导轨,正如我们的机械抓手或零点夹紧系统一样。断电时,得益于我们成熟的集成式快速排气阀,系统可以迅速完成排气。因此,电-气单元是成本低廉的元件,可用在不带大型气动供应装置的设备中

优势

  • 独立性
  • 轻巧、紧凑
  • 集成式传感元件、可扩展
  • 检测功能
  • 包含设计
  • 经济效益高

紧凑型智能压缩空气供应装置

该单元专门针对我们的组件进行了优化,空气消耗量低,并通过动态压力调节实现节能使用。采用集成式传感器,可选择 4 至 6 bar 之间的操作气压,并且能够可靠地调节和保持气压。通过增加蓄压器,可以进一步缩短过程时间。

轻巧而且性能强大

该单元设计轻巧、紧凑,可安置在消耗装置附近,打开和闭合时间极短。采用 24V 技术且控制方式简单,我们的产品非常适合用于电池供电的移动单元,如无人驾驶运输系统。此外,配有两个独立可控的阀,可以实现不同的过程顺序。

包含设计

在集成电-气单元与 Zimmer 组件时,我们很乐意为您提供开关时间设计。对于制动元件,我们还可以根据您的应用数据计算制动距离。

常见应用领域:

  • 控制无人驾驶运输系统 (AGV) 上的气动产品
  • 夹紧医用工作台
  • 用于自主装配岛(主要用于汽车行业)
  • 常规:用于非工业系统,这些系统未安装气动单元且纯电动组件成本高昂

请联系我们

个人资料
消息