GP404SO-C

2指平行抓手
GP400 系列

"经济型"

  • 专注于重点
    最经济的抓取形式:这是您降低生产成本的办法
  • 经证实的T型导轨
    经过考量和实践证实我们的导轨技术在业内是最可靠 的
  • 紧凑的结构
    减少您应用中的外形干涉
设备/选项
  • (最多)1 千万次循环免维护
  • 弹簧式自锁/常开
  • 高夹持力
  • IP40
  • 磁场传感器
  • 接近传感器
  • 阻隔空气密封
  • 高夹持力 / 弹簧式自锁/常开
技术数据
单边行程2 [mm]
张开抓取力500 [N]
弹簧确保的最小保持力90 [N]
闭合时间0.025 [s]
张开时间0.015 [s]
重复定位精度 +/-0.01 [mm]
最小操作气压4 [bar]
最大操作气压8 [bar]
额定操作气压6 [bar]
阻隔空气工作压力最大0.5 [bar]
最低操作温度+5 [°C]
最高操作温度+80 [°C]
每循环耗气体积6.9 [cm³]
根据IEC 60529标准安全保护IP40
重量0.14 [kg]
优势细节
  1. 坚固且轻的外壳
    硬涂层铝合金
  2. 安装和定位
    多个不同的安装面可方便安装
  3. 能源供应
    可从多个面供气
  4. 导轨滑块
    独立手指安装
  5. 检测槽
    用于安装磁性传感器
  6. 楔形块机构
    抓手手指同步移动
  7. 内置保持力安全装置
    气缸内置弹簧作为能量储存
  8. 位置检测
    永久磁铁直接检测活塞运动
  9. 安装块
    接近开关安装(10)