S8-G-4
技术数据
设计 | 直插式连接器 |
重量 | 0.03 [kg] |
根据IEC 60529标准安全保护 | IP67 |
固定类型 | 绝缘位移连接 |
固定螺纹 | M8 |
连接类型 | 绝缘位移连接 |
接触点/面数量 | 4 |
规格 | 直头 |
结构型式 | 直头 |
额定电压 | 32 [V] |
最高操作温度 | +85 [°C] |
最低操作温度 | -40 [°C] |
电阻 | ≤10mΩ |
绝缘电阻 | ≥108Ω |
电流负荷(40°) | 4 [A] |
环境温度范围 | -40 ... +85 [°C] |
夹紧基体材料 | 锌压铸, 镀镍 |
触点材料 | 合金,铜锌,镀金 |
触头载体材料 | 塑料, PA, 黑色 |