SPP 托盘更换器
产品介绍
在各种应用领域都能可靠夹紧
托盘更换器是 Zimmer Group 在零点夹紧系统产品领域的又一力作。除了用于在机床上更换托盘,该托盘更换器也可广泛应用于自动化领域,例如在龙门架或机器人上以高重复定位精度搬运部件。
由于设计纤巧,而且由夹板和夹紧托盘构成的结构低矮,不仅能靠近机床装载托盘,也能最大程度利用机床空间。高拉力能产生刚性异乎寻常的系统,其出色的保持力可实现极高的扭矩,并确保机器人与夹板之间的高精度连接。这些特性让重型托盘的搬运变得更容易、更安全。
SPN 零点夹紧系统
- 极高的拉力和保持力
- 采用纤薄设计,充分利用机床空间
- 传感器元件检测夹紧状态和托盘是否到位
- 配备清洁功能与弹簧蓄能器,确保可靠搬运

SPP 托盘更换器
托盘更换器设计用于夹紧托盘联轴器或夹紧销,重复定位精度高。由于其设计结构,可在没有气动压力的情况下夹紧。可以通过 PLUS 接口处的附加脉冲提高夹紧力。
该托盘更换器配有四个用于托盘联轴器的扭转止动器。集成有吹扫功能或清洁功能,可防止脏污或液体在销轴支座、接触面和扭转止动器中积聚。
托盘联轴器用作产品的托盘接口,并与夹紧托盘建立连接。扭转止动器可在与产品接合时实现无间隙轴承定位。借助活塞位置传感器和夹紧螺栓传感器等传感器功能可以检查运行是否安全。可以直接通过侧面的气动接口控制所有功能。也可以通过产品底部的替代接口控制产品。

托盘更换器用作机器人之间的接口或与托盘联轴器进行连接。

托盘联轴器是托盘更换器和夹紧托盘之间的安全连接。所安装的夹紧螺栓确保力的传输,四个扭转止动器能承受力矩。

托盘联轴器安装在夹板上。也可选择仅将一个夹紧螺栓和两个销钉(用于防止扭转)装在夹紧托盘中。