系统参考
连杆机械夹爪
旋转模块 | 系统解决方案 | 流动性 | 汽车 | 内燃机传动系统
挑战
为汽车制造商的机床实现自动上下料面临的挑战在于:工件各零件巨大的差异性以及相应工装独特的布局。
解决方案
Zimmer Group 的专家提出的解决方案是:使用一个伺服线性轴来调整机械夹爪间距。为了解决工装内定向不同的问题,使用了带中间位置的标准旋转单元。
重点和技术数据
- IP40
- 气动
- 驱动交流伺服电机
- 弹簧夹紧力安全装置
设置文章
驱动方式 | PNEUELE |
最大夹持力 | 4250 [N] |
夹持设计 | KRAFT |
夹持安全装置 | FED |
最大行程 | 40 [mm] |
IP 等级 | IP40 |
系统重量 | 66 [kg] |
最大工件重量 | 5 [kg] |
最高工件温度 | 80 [°C] |