系统参考

差速器外壳机械夹爪

系统解决方案 | 流动性 | 汽车 | 内燃机传动系统

扁平回转摆缸
SF-C 系列

  • 平滑的缓冲因为其螺旋槽纹技术的液压缓冲器
  • 扭矩可达130 Nm
  • 节省空间,3个停止位置的水平旋转单元
了解更多

2指平行抓手
GP400 系列

  • 高保持力是最优化的将驱动直接转换成抓取力的结果
了解更多

摆动手指
SBZ 系列

  • 配置专利技术的工业缓冲器用于末端位置的缓冲
  • 多向球轴承确保高扭矩负载
了解更多
1. 摆缸和旋转单元
  • 平滑的缓冲因为其螺旋槽纹技术的液压缓冲器
  • 扭矩可达130 Nm
  • 节省空间,3个停止位置的水平旋转单元
了解更多
2. 2指平行抓手
  • 高保持力是最优化的将驱动直接转换成抓取力的结果
了解更多
3. 摆缸和旋转单元
  • 配置专利技术的工业缓冲器用于末端位置的缓冲
  • 多向球轴承确保高扭矩负载
了解更多
挑战

在给加工中心上料时要求将差速器壳放入夹具或工装中。同时要检查部件在机械夹爪中的方向是否正确。另一大挑战是,在系统中仅液压系统用作驱动介质。

解决方案

基本结构由 Zimmer Group 久经考验的标准组件组成,满足现有要求(液压系统)。其中使用了 Zimmer Group SF100(旋转单元)、GP400(机械夹爪)以及 SB100(摆动钳口)系列。借助可主动进给的光栅检查通孔的位置,确定位置准确无误。从而避免发生碰撞。

重点和技术数据
  • IP40
设置文章
驱动方式HYDR
夹持设计FORM
夹持安全装置DRUCKSICHER
最大行程32 [mm]
IP 等级IP40
系统重量80 [kg]
最大工件重量5 [kg]
最高工件温度80 [°C]

请联系我们

个人资料
消息