工具快换
WMR2000 系列

- 电永磁铁
NC 规格配有电永磁铁,即使断电也能确保牢固夹持。 - 集成介质传输
支持多达四个集成压缩空气/真空传输装置。此外,专门开发且经过密封处理的弹簧销触点可确保信号传输安全。 - 材料耐受性好
快换装置根据 GMP(良好生产规范)和 ISO 14644 制造而成,仅采用符合 FDA 标准的材料,以此减少颗粒排放。耐受性出色的表面和材料可确保耐受过氧化氢 (H2O2) 等腐蚀性清洁剂。
系列特徵
- 耐腐蚀
- IO-Link
- 数字 I/O
- 经无尘室认证
- IP68
- 符合 FDA 标准的材料
- 抗 H2O2 材料
尺寸型号: WMR2063 | ||||
订单号 | 依据EN ISO 9409-1标准的连接法兰 | 驱动类型 | 电源电压 | |
---|---|---|---|---|
WMR2063F-00-A | TK 63 | 磁力 | 24 [V] | |
WMR2063L-00-A | TK 63 | 磁力 | ||

- 认证
根据 GMP A 级开发制造 耐受 H2O2 材料 TÜV 认证的无尘室等级 - 驱动
电永磁铁(NC 规格) 断电也能牢固夹持 - 机械手法兰
安装圈符合EN ISO 9409-1标准 - 内置气路
空气/真空管路 可实现无管操作 - 集成电流和信号传输
符合 FDA 标准的密封弹簧触点 集成工具端编码 - 非固定端
用于工具端安装 密封法兰 - 固定端
用于机械手端安装 密封法兰