WMR2063F-00-A

设备/选项
- 耐腐蚀
- IO-Link
- 数字 I/O
- 经无尘室认证
- IP68
- 符合 FDA 标准的材料
- 抗 H2O2 材料
技术数据
依据EN ISO 9409-1标准的连接法兰 | TK 63 |
驱动类型 | 磁力 |
电源电压 | 24 [V] |
标准流量 | 1.5 [A] |
持续工作时间 | 10% 占空比 S3 5 分钟 |
气体传输 | 4 [编号] |
电传输 | 10 [编号] |
每种载体的通过量 | 360 [l/min] |
电传输 | 集成 |
能源元件工作电压 | 24 [V] |
能源元件额定电流 | 5 [A] |
数据传输 | Digital I/O, IO-Link |
保持力 | 265 [N] |
连接力 | 60 [N] |
释放力 | 120 [N] |
Z轴重复定位 | 0.1 [mm] |
X,Y轴重复定位 | 0.1 [mm] |
X,Y上对接偏差最大值 | 1 [mm] |
操作温度 | 5 ... +60 [°C] |
惯性矩 | 4.3 [kgcm²] |
根据DIN EN ISO 14644-1标准无尘室应用 | 2 |
根据IEC 60529标准安全保护 | IP68 |
重量 | 0.5 [kg] |
优势细节

- 认证
根据 GMP A 级开发制造 耐受 H2O2 材料 TÜV 认证的无尘室等级 - 驱动
电永磁铁(NC 规格) 断电也能牢固夹持 - 机械手法兰
安装圈符合EN ISO 9409-1标准 - 内置气路
空气/真空管路 可实现无管操作 - 集成电流和信号传输
符合 FDA 标准的密封弹簧触点 集成工具端编码 - 非固定端
用于工具端安装 密封法兰 - 固定端
用于机械手端安装 密封法兰