系统参考

高温件机械夹爪

系统解决方案 | 机械和设备工程 | 金属

2指长行程平行抓手
GH7000 系列

  • 高负载的线轨确保在恶劣环境下使用的可靠性
  • 非常适合于横向重负载和受力
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 高负载的线轨确保在恶劣环境下使用的可靠性
  • 非常适合于横向重负载和受力
了解更多
挑战

在为锻压机上下料时,要求夹住重达 50 kg 的炽热钢制零件 (1,100 °C)。

解决方案

解决方案基于 GH7665T 系列的改进型大行程机械夹爪。夹持力通过集成的弹簧保持。集成的夹爪手指空气冷却系统可在急停情况下保护夹爪系统。

重点和技术数据
  • IP67
  • 气动
  • 耐高温
  • 外夹持
  • 弹簧夹紧力安全装置
技术数据
驱动方式PNEU
最大夹持力8000 [N]
夹持设计KRAFT
夹持安全装置FED
最大行程130 [mm]
IP 等级IP67
系统重量95 [kg]
最大工件重量50 [kg]
最高工件温度1300 [°C]

请联系我们

个人资料
消息