系统参考

转轴机械夹爪

系统解决方案 | 机械和设备工程 | 金属 | 焊接和切割

3指定心抓手
GD300 系列

  • 高精度的T型导轨确保高保持力和扭矩
  • 在恶略使用环境下可选购防尘盖
了解更多

2指平行抓手
GP400 系列

  • 高保持力是最优化的将驱动直接转换成抓取力的结果
了解更多
1. 3指定心抓手
  • 高精度的T型导轨确保高保持力和扭矩
  • 在恶略使用环境下可选购防尘盖
了解更多
2. 2指平行抓手
  • 高保持力是最优化的将驱动直接转换成抓取力的结果
了解更多
挑战

欧洲最大的车库门制造商要求在车库门生产过程中将钢轴供应给 MAG 焊接设备。恶劣的环境条件和较短的周期时间是必须克服的两大特殊挑战。

解决方案

解决方案是:适用于不同钢轴类型的三指机械夹爪。该机械夹爪可以抓取正面和长边。结实坚固的标准机械夹爪不仅使用寿命长,而且过程安全性极高。

重点和技术数据
  • IP40
  • 气动
  • 外夹持
技术数据
驱动方式PNEU
最大夹持力750 [N]
夹持设计KRAFT
夹持安全装置DRUCKSICHER
最大行程12 [mm]
IP 等级IP40
系统重量5 [kg]
最大工件重量0.3 [kg]
最高工件温度80 [°C]

请联系我们

个人资料
消息