系统参考
用于机床上料机械夹爪
旋转模块 | 系统解决方案 | 机械和设备工程 | 金属 | 机械加工
挑战
该应用示例涉及机床(铣床)的内部上下料。其中面临的特殊挑战在于:安装空间非常狭窄,并且必须在加工空间以外准备工件。
解决方案
通过上料 Z 行程模块和具有中间位置的旋转单元来解决该任务,前者通过伺服电动方式实现,而后者则是气动驱动的。此外,集成的无软管空气管路能够减少干扰轮廓。
重点和技术数据
- IP40
- 气动
- 外夹持
- 弹簧夹紧力安全装置
技术数据
驱动方式 | PNEU |
最大夹持力 | 6400 [N] |
夹持设计 | KRAFT |
夹持安全装置 | FED |
最大行程 | 20 [mm] |
IP 等级 | IP40 |
系统重量 | 70 [kg] |
最大工件重量 | 8 [kg] |
最高工件温度 | 80 [°C] |