系统参考

混凝土预制砖机械夹爪

夹具 | 系统解决方案 | 机械和设备工程 | 工业机器人

2指平行抓手
GP400 系列

  • 高保持力是最优化的将驱动直接转换成抓取力的结果
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 高保持力是最优化的将驱动直接转换成抓取力的结果
了解更多
挑战

俄罗斯的一家工厂要求在制造砖块和路边石时将这些砖块从输送带上取下,然后堆放到托盘上。主要挑战在于设备所处的不利环境条件(脏污程度高、大量磨蚀性介质等)。

解决方案

解决方案包括一个 Zimmer Group 的标准版 GP430 机械夹爪,该夹爪额外增加了一个防尘盖 (IP67)。

重点和技术数据
  • IP64
  • 气动
  • 内部抓取
  • 弹簧夹紧力安全装置
技术数据
驱动方式PNEU
最大夹持力6600 [N]
夹持设计KRAFT
夹持安全装置FED
最大行程60 [mm]
IP 等级IP64
系统重量25 [kg]
最大工件重量30 [kg]
最高工件温度80 [°C]

请联系我们

个人资料
消息