WER1500FSI04-19-A

技术数据
功能热插拔
接触点/面数量4
固定螺纹M8
系列WER1500
传输设置电动
适合多种结构尺寸HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
可匹配于固定部分
连接方式弹簧触点
标准流量2 [A]
电源电压30 [V]
连接类型公头
固定类型圆形连接器
连接力10 [N]
根据IEC 60529标准安全保护IP54
重量0.026 [kg]
适当的地段
接触点/面数量 固定类型 固定螺纹
WER1500LSI04-19-A 4 圆形连接器 M8
WER1500LLN00-19-A