MK2505A
匹配导轨/货车组合
导轨制造商 | 导轨类型 | 导轨规格 | 滑座类型 | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16…IMS(带测量系统的滚珠) | 25 | R1622..IMS.. | 显示变量 |
Bosch Rexroth | R16…IMS(带测量系统的滚珠) | 25 | R1623..IMS.. | 显示变量 |
Bosch Rexroth | R16…IMS(带测量系统的滚珠) | 25 | R1651..IMS.. | 显示变量 |
Bosch Rexroth | R16…IMS(带测量系统的滚珠) | 25 | R1653..IMS.. | 显示变量 |
Bosch Rexroth | R16…IMS(带测量系统的滚珠) | 25 | R1621..IMS.. | 显示变量 |
Bosch Rexroth | R16…IMS(带测量系统的滚珠) | 25 | R1624..IMS.. | 显示变量 |
设置文章
保持力 | 1200 [N] |
额定操作气压 | 6 [bar] |
安装方向 | 从上方 |
最大。长度夹紧 | 35 |
最小操作气压 | 2 [bar] |
最大操作气压 | 6.5 [bar] |
刮擦器 | - |
重量 | 0.34 [kg] |
節中的結構

- 成型导轨
适用于所有常见的成型导轨 - 楔形传动机构
在活塞和钳制钳口之间力的传输 - 钳口
压在成型导轨的自由面上 - 外壳
- 气动活塞
活塞沿纵向移动楔形传动机构