LKP3501ES2-A

夹紧元件
LKP 系列

  • 广泛的产品种类
    适用于所有常见的成型导轨
  • 无能量打开 (NO)
    压力关闭
  • 长久耐用
    高达 500 万次静态钳制循环
  • 狭长和低矮的结构型式
    通过使用 U 型活塞
  • 最大灵活性
    从前部连接额外的空气
匹配导轨/货车组合
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
THKSRG35SRG..C显示变量
THKSRG35SRG..LC显示变量
THKSRG35SRG..LR显示变量
THKSRG35SRG..R显示变量
技术数据
保持力2500 [N]
额定操作气压6 [bar]
安装方向从前方
最大。长度夹紧68.5
最小操作气压2 [bar]
最大操作气压6.5 [bar]
刮擦器-
重量0.79 [kg]
优势细节
  1. 成型导轨
    适用于所有常见的成型导轨
  2. 楔形传动机构
    在活塞和钳制钳口之间力的传输
  3. 钳口
    压在成型导轨的自由面上
  4. 狭长外壳
  5. 气动活塞
    活塞沿纵向移动楔形传动机构