夹紧元件
LKP 系列

- 广泛的产品种类
适用于所有常见的成型导轨 - 无能量打开 (NO)
压力关闭 - 长久耐用
高达 500 万次静态钳制循环 - 狭长和低矮的结构型式
通过使用 U 型活塞 - 最大灵活性
从前部连接额外的空气
保持力 [N]
尺寸型号: LKP15 | ||||
订单号 | 保持力 | 额定操作气压 | 安装方向 | |
---|---|---|---|---|
LKP1501AS2-A | 550 [N] | 6 [bar] | 从上方 | |
LKP1501SS2-A | 550 [N] | 6 [bar] | 从前方 | |
LKP1502BS2-A | 550 [N] | 6 [bar] | 从上方 | |
LKP1505AS2-A | 550 [N] | 6 [bar] | 从前方 | |
LKP1505GS2-A | 550 [N] | 6 [bar] | 从前方 | |
尺寸型号: LKP20 | ||||
订单号 | 保持力 | 额定操作气压 | 安装方向 | |
LKP2001AS2-A | 850 [N] | 6 [bar] | 从上方 | |
LKP2001SS2-A | 850 [N] | 6 [bar] | 从前方 | |
LKP2002BS2-A | 850 [N] | 6 [bar] | 从上方 | |
LKP2005AS2-A | 850 [N] | 6 [bar] | 从前方 | |
LKP2012FS2-A | 850 [N] | 6 [bar] | 从前方 | |
LKP2014DS2-A | 850 [N] | 6 [bar] | 从前方 | |
尺寸型号: LKP25 | ||||
订单号 | 保持力 | 额定操作气压 | 安装方向 | |
LKP2501AS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | 从上方 | |
LKP2501SS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | 从前方 | |
LKP2502BS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | 从上方 | |
LKP2502DS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | 从前方 | |
LKP2505BS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | 从前方 | |
LKP2504FS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | 从前方 | |
LKP2505AS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | 从前方 | |
LKP2512IS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | 从前方 | |
LKP2514DS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | 从前方 | |
尺寸型号: LKP30 | ||||
订单号 | 保持力 | 额定操作气压 | 安装方向 | |
LKP3001AS2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | 从上方 | |
LKP3001ES2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | 从上方 | |
LKP3001SS2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | 从前方 | |
LKP3002BS2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | 从上方 | |
LKP3004FS2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | 从上方 | |
LKP3003AS2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | 从前方 | |
LKP3005AS2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | 从前方 | |
LKP3012FS2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | 从上方 | |
LKP3014DS2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | 从上方 | |
LKP3014ES2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | 从上方 | |
尺寸型号: LKP35 | ||||
订单号 | 保持力 | 额定操作气压 | 安装方向 | |
LKP3501AS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | 从上方 | |
LKP3501ES2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | 从前方 | |
LKP3502AS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | 从前方 | |
LKP3502BS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | 从前方 | |
LKP3502DS2-A | 2000 [N] | 6 [bar] | 从前方 | |
LKP3503AS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | 从前方 | |
LKP3504FS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | 从前方 | |
LKP3505AS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | 从前方 | |
LKP3505BS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | 从前方 | |
LKP3512FS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | 从前方 | |
LKP3510BS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | 从前方 | |
LKP3514ES2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | 从前方 | |
尺寸型号: LKP45 | ||||
订单号 | 保持力 | 额定操作气压 | 安装方向 | |
LKP4501AS2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | 从上方 | |
LKP4501ES2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | 从前方 | |
LKP4502AS2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | 从前方 | |
LKP4502BS2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | 从前方 | |
LKP4502DS2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | 从前方 | |
LKP4503AS2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | 从前方 | |
LKP4504FS2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | 从前方 | |
LKP4505AS2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | 从前方 | |
LKP4505BS2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | 从前方 | |
LKP4514ES2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | 从前方 | |
尺寸型号: LKP55 | ||||
订单号 | 保持力 | 额定操作气压 | 安装方向 | |
LKP5501AS2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | 从上方 | |
LKP5501ES2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | 从前方 | |
LKP5502AS2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | 从前方 | |
LKP5502BS2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | 从前方 | |
LKP5503AS2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | 从前方 | |
LKP5505AS2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | 从前方 | |
LKP5505BS2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | 从前方 | |
LKP5512FS2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | 从前方 | |
LKP5514ES2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | 从前方 | |

- 成型导轨
适用于所有常见的成型导轨 - 楔形传动机构
在活塞和钳制钳口之间力的传输 - 钳口
压在成型导轨的自由面上 - 狭长外壳
- 气动活塞
活塞沿纵向移动楔形传动机构