GPP5016SO-IL-10-A

设备/选项
- (最多)3 千万次循环免维护
- 弹簧式自锁/常开
- 高夹持力
- 模拟量传感器
- IP64
- 耐腐蚀
- 阻隔空气密封
- IO-Link
- 集成电磁阀
技术数据
通讯方式 | IO-Link |
单边行程 | 8 [mm] |
张开抓取力 | 6600 [N] |
弹簧确保的最小保持力 | 1700 [N] |
最大循环次数 | 160 [循环/分钟] |
已安装的抓手手指的自最大重 | 3.8 [kg] |
最大抓手手指长度 | 215 [mm] |
重复定位精度 +/- | 0.01 [mm] |
最小操作气压 | 4 [bar] |
最大操作气压 | 7 [bar] |
额定操作气压 | 6 [bar] |
操作温度 | +5 ... +50 [°C] |
每循环耗气体积 | 332 [cm³] |
集成电磁阀 | 是 |
集成位置传感元件 | 是 |
电压 | 24 [V] |
最大电流消耗 | 0.12 [A] |
根据IEC 60529标准安全保护 | IP64 |
重量 | 5.2 [kg] |
优势细节

- 楔形块机构
支撑承受高作用力和力矩 抓手手指同步运动 - 导轨滑块
运用可拆卸的定位环安装手指 通过内置润滑槽实现持久润滑 - 钢制线性导轨
以钢轨为导向 可安装超长手指 - 双唇密封件
IP64 防止油脂溢出,提高使用寿命 - 内置保持力安全装置
气缸室内置弹簧作为蓄能器 - 安装和定位
可选择在多个侧面个性化安装 - 位置检测
内置集成传感器 - 内置电磁阀
通过压缩空气供给调控抓手 - 集成控制器模块
通过 IO-Link 实现单芯电缆解决方案 可以读取压力、温度、位置和其他参数