2指平行抓手
GPP5000IL 系列

"智能型气动抓手"
- 气动驱动与 IO-Link 技术相结合
- 最多可缩短一半循环时间,最多可节省九成压缩空气
- 只通过一根气动管路和 IO-Link 电缆实现连接
- 集成电磁阀、传感器、状态显示、压力和温度监控装置
- 在可自由示教的公差范围内,在 +/- 0.05 mm 范围内进行部件识别
- 可以编程设置 32 条工件数据记录
- 防腐蚀和密封程度等级 IP64
- 高达三千万次循环免维护
系列特徵
- (最多)3 千万次循环免维护
- 弹簧式自锁/常闭
- 弹簧式自锁/常开
- 高夹持力
- 模拟量传感器
- IP64
- 耐腐蚀
- 阻隔空气密封
- IO-Link
- 集成电磁阀
驱动类型
能量下降时的安全功能
进一步缩小选择范围
单边行程 [mm]
抓取力 [N]
最大抓手手指长度 [mm]
85
夹具重量 [kg]
0
尺寸型号: GPP5006IL | ||||
订单号 | 通讯方式 | 单边行程 | 闭合抓取力 | |
---|---|---|---|---|
GPP5006N-IL-10-A | IO-Link | 6 [mm] | 330 [N] | |
GPP5006NC-IL-10-A | IO-Link | 6 [mm] | 455 [N] | |
GPP5006NO-IL-10-A | IO-Link | 6 [mm] | ||
GPP5006S-IL-10-A | IO-Link | 3 [mm] | 740 [N] | |
GPP5006SC-IL-10-A | IO-Link | 3 [mm] | 1020 [N] | |
GPP5006SO-IL-10-A | IO-Link | 3 [mm] | ||
尺寸型号: GPP5008IL | ||||
订单号 | 通讯方式 | 单边行程 | 闭合抓取力 | |
GPP5008N-IL-10-A | IO-Link | 8 [mm] | 520 [N] | |
GPP5008NC-IL-10-A | IO-Link | 8 [mm] | 710 [N] | |
GPP5008NO-IL-10-A | IO-Link | 8 [mm] | ||
GPP5008S-IL-10-A | IO-Link | 4 [mm] | 1150 [N] | |
GPP5008SC-IL-10-A | IO-Link | 4 [mm] | 1580 [N] | |
GPP5008SO-IL-10-A | IO-Link | 4 [mm] | ||
尺寸型号: GPP5010IL | ||||
订单号 | 通讯方式 | 单边行程 | 闭合抓取力 | |
GPP5010N-IL-10-A | IO-Link | 10 [mm] | 885 [N] | |
GPP5010NC-IL-10-A | IO-Link | 10 [mm] | 1260 [N] | |
GPP5010NO-IL-10-A | IO-Link | 10 [mm] | ||
GPP5010S-IL-10-A | IO-Link | 5 [mm] | 1940 [N] | |
GPP5010SC-IL-10-A | IO-Link | 5 [mm] | 2750 [N] | |
GPP5010SO-IL-10-A | IO-Link | 5 [mm] | ||
尺寸型号: GPP5013IL | ||||
订单号 | 通讯方式 | 单边行程 | 闭合抓取力 | |
GPP5013N-IL-10-A | IO-Link | 13 [mm] | 1410 [N] | |
GPP5013NC-IL-10-A | IO-Link | 13 [mm] | 1920 [N] | |
GPP5013NO-IL-10-A | IO-Link | 13 [mm] | ||
GPP5013S-IL-10-A | IO-Link | 6 [mm] | 3100 [N] | |
GPP5013SC-IL-10-A | IO-Link | 6 [mm] | 4220 [N] | |
GPP5013SO-IL-10-A | IO-Link | 6 [mm] | ||
尺寸型号: GPP5016IL | ||||
订单号 | 通讯方式 | 单边行程 | 闭合抓取力 | |
GPP5016N-IL-10-A | IO-Link | 16 [mm] | 2090 [N] | |
GPP5016NC-IL-10-A | IO-Link | 16 [mm] | 2860 [N] | |
GPP5016NO-IL-10-A | IO-Link | 16 [mm] | ||
GPP5016S-IL-10-A | IO-Link | 8 [mm] | 4610 [N] | |
GPP5016SC-IL-10-A | IO-Link | 8 [mm] | 6310 [N] | |
GPP5016SO-IL-10-A | IO-Link | 8 [mm] | ||
尺寸型号: GPP5025IL | ||||
订单号 | 通讯方式 | 单边行程 | 闭合抓取力 | |
GPP5025N-IL-10-A | IO-Link | 25 [mm] | 3280 [N] | |
GPP5025NC-IL-10-A | IO-Link | 25 [mm] | 4510 [N] | |
GPP5025NO-IL-10-A | IO-Link | 25 [mm] | ||
GPP5025S-IL-10-A | IO-Link | 14 [mm] | 6360 [N] | |
GPP5025SC-IL-10-A | IO-Link | 14 [mm] | 8730 [N] | |
GPP5025SO-IL-10-A | IO-Link | 14 [mm] | ||

- 楔形块机构
支撑承受高作用力和力矩 抓手手指同步运动 - 导轨滑块
运用可拆卸的定位环安装手指 通过内置润滑槽实现持久润滑 - 钢制线性导轨
以钢轨为导向 可安装超长手指 - 双唇密封件
IP64 防止油脂溢出,提高使用寿命 - 内置保持力安全装置
气缸室内置弹簧作为蓄能器 - 安装和定位
可选择在多个侧面个性化安装 - 位置检测
内置集成传感器 - 内置电磁阀
通过压缩空气供给调控抓手 - 集成控制器模块
通过 IO-Link 实现单芯电缆解决方案 可以读取压力、温度、位置和其他参数