系统参考
多功能单元
夹具 | 系统解决方案 | 机械和设备工程 | 木材和复合材料
挑战
用于加工板状工件的多功能装置,结合钻孔以及组装地板插座。
解决方案
紧凑的单元,在单元的不同位置有不同的加工功能。集成了Zimmer自己的气动抓手,作为附加单元用于零件处理。MFU的核心是钻孔装置,带有可单独取回的钻孔主轴,以及用于脉冲式压入地板套筒的辅助装置。
重点和技术数据
- 气动
- 外夹持
设置文章
驱动方式 | PNEU |
最大夹持力 | 3000 [N] |
夹持设计 | KRAFT |
夹持安全装置 | DRUCKSICHER |
最大行程 | 60 [mm] |
系统重量 | 50 [kg] |
最大工件重量 | 30 [kg] |
内置标准组件