系统参考
用于厨房行业的胴体钻孔机
系统解决方案 | 机械和设备工程 | 木材和复合材料
挑战
加工具有不同加工内容的车壳部件和附加配件组。批量尺寸1生产。与AGV控制的工件供应系统相互联系。
解决方案
精度通过内部开发的机器人补偿系统实现。系统的性能是通过并行工作站实现的。系统在非生产时间进行装载和卸载。更多信息,请点击此处:胴体加工/批量 1 - Zimmer 集团 (zimmer-group.com)
用于加工胴体部件的高度灵活的生产线,批量 1
- 高度灵活的穿梭循环作为工件运输和夹紧系统
- 直接连接客户 AGV 的自动上下料系统
- 用于加工过程的精密补偿工业机器人
- 钻孔头配备垂直和水平钻孔主轴、Clamex、铣削和切槽装置
- 从预组装托盘上放置金属和塑料配件
- 用于后侧加工的集成式部件返回装置
- 直接集成到客户的生产控制系统中
- 所需空间最小
- 采用工业机器人,可用性高,易于维护
技术数据
- 加工尺寸从 240 mm x 120 mm 到 2800 mm x 1300 mm 的层压刨花板和中密度纤维板
- 生产率高达 3 件/分钟