行业标准
用于小型装载托盘的夹持搬运系统
系统解决方案 | 物流 | 内部物流
挑战
在内部物流领域,经常需要使用符合 VDA 标准的小型装载托盘 (KLT)。客户所面对的挑战则是应如何灵敏地抓取这些由纸板、塑料和聚苯乙烯泡沫制成的不同类型的装载托盘,同时还要监控运输过程并遵守规定的周期时间。
解决方案
针对出库分区,Zimmer Group 推出了一款标准解决方案,能够方便地码垛各种由纸板、塑料或聚苯乙烯泡沫制成的装载托盘。搭载的传感器技术用于识别当前的产品形态,并对运输过程中的安全位置进行监控。伺服电动驱动器和气动驱动器组合则可以实现最短的周期时间并根据工件调整夹持力。工件固定装置中包含了位置固定装置和力保持装置,即使出现紧急状况,也能防止工件丢失。
重点和技术数据
- IP40
- 气动
- 夹持力可调
- 驱动交流伺服电机
- 外夹持
技术数据
驱动方式 | PNEUELE |
最大夹持力 | 3800 [N] |
夹持设计 | KRAFT |
夹持安全装置 | KLE |
最大行程 | 250 [mm] |
IP 等级 | IP40 |
系统重量 | 110 [kg] |
最大工件重量 | 25 [kg] |
最高工件温度 | 40 [°C] |
内置标准组件