行业标准

轮辋搬运系统

系统解决方案 | 流动性 | 汽车 | 轮胎、轮辋和车轮

挑战
  • 零件差异性大,14" - 24"
  • 带粉末涂层的轮辋/未交联
  • 放置时用于补偿高度差
  • 固定工件
  • 周期
解决方案

由 Zimmer Group 开发的用于搬运汽车轮辋的标准解决方案能够在各种生产过程中可靠地搬运各种常见尺寸的轮辋,不需要或只需要极短的装备时间。无论是用于机械加工还是表面处理,该系统都可以灵活配置为单、双或多抓手系统。

  • 大行程机械抓手,最大 220 mm 行程/夹爪
  • 旋转安装的盘形车刀
  • Z 方向上的轴补偿
  • 通过夹紧元件保持位置
  • 激活冲程限制装置,以进行周期优化
重点和技术数据
  • IP54
  • 气动
  • 外夹持
技术数据
驱动方式PNEU
最大夹持力3540 [N]
夹持设计KRAFT
夹持安全装置KLE
最大行程440 [mm]
IP 等级IP54
系统重量60 [kg]
最大工件重量30 [kg]
最高工件温度40 [°C]

请联系我们

个人资料
消息