系统参考
用于焊接的回转工位
夹具 | 系统解决方案 | 机械和设备工程 | 金属 | 焊接和切割
挑战
欧洲最大的车库门制造商要求在生产车库门的过程中转动钢轴,使其能够接受 MAG 焊接机器人的焊接处理。恶劣的环境条件以及焊接电流接地是不得不克服的巨大挑战。
解决方案
解决方案是:将伺服旋转轴与 Zimmer 旋转分配器和三指机械夹爪结合使用。通过三指机械夹爪可靠地固定部件。在夹紧状态下,部件通过伺服电动的方式旋转,地线通过旋转分配器接地。
重点和技术数据
- IP40
- 气动
- 外夹持
设置文章
驱动方式 | PNEU |
最大夹持力 | 750 [N] |
夹持设计 | KRAFT |
夹持安全装置 | DRUCKSICHER |
最大行程 | 12 [mm] |
IP 等级 | IP40 |
系统重量 | 5 [kg] |
最大工件重量 | 0.3 [kg] |
最高工件温度 | 130 [°C] |
内置标准组件