系统参考

气缸头机械夹爪

系统解决方案 | 流动性 | 汽车 | 内燃机传动系统

2指长行程平行抓手
GH6000 系列

  • 通过齿轮同步驱动
  • 高精度的T型导轨确保高保持力和扭矩
了解更多

摆动手指
SBZ 系列

  • 配置专利技术的工业缓冲器用于末端位置的缓冲
  • 多向球轴承确保高扭矩负载
了解更多

扁平回转摆缸
SF-C 系列

  • 平滑的缓冲因为其螺旋槽纹技术的液压缓冲器
  • 扭矩可达130 Nm
  • 节省空间,3个停止位置的水平旋转单元
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 通过齿轮同步驱动
  • 高精度的T型导轨确保高保持力和扭矩
了解更多
2. 摆缸和旋转单元
  • 配置专利技术的工业缓冲器用于末端位置的缓冲
  • 多向球轴承确保高扭矩负载
了解更多
3. 摆缸和旋转单元
  • 平滑的缓冲因为其螺旋槽纹技术的液压缓冲器
  • 扭矩可达130 Nm
  • 节省空间,3个停止位置的水平旋转单元
了解更多
挑战

机床联动生产时,要求将工件装入不同的夹紧装置。为此,要求在机械夹爪中旋转工件(重新定向)。

解决方案

将 Zimmer Group 的标准旋转单元与标准大行程机械夹爪组合使用,可以在夹紧工件的同时旋转工件,从而可在下一次装夹时按照正确的位置供应工件。旋转操作在非生产时间内进行(龙门架移动时),不会延长客户的周期时间。抓取位置通过 Zimmer Group 的夹紧装置进行固定。

重点和技术数据
  • IP40
  • 气动
  • 外夹持
设置文章
驱动方式PNEU
最大夹持力1200 [N]
夹持设计FORM
夹持安全装置DRUCKSICHER
最大行程120 [mm]
IP 等级IP40
系统重量60 [kg]
最大工件重量25 [kg]
最高工件温度80 [°C]

请联系我们

个人资料
消息