部件参考

处理袋嘴

夹具 | 组件 | 机械和设备工程 | 包装

2指平行抓手
MGP800 系列

  • 内置位置检测使外形结构紧凑并且减少了由于外形复杂而造成的干涉
  • 抓手手指由表面硬化处理钢制成确保了精度和使用寿命
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 内置位置检测使外形结构紧凑并且减少了由于外形复杂而造成的干涉
  • 抓手手指由表面硬化处理钢制成确保了精度和使用寿命
了解更多
Task & Solution

MGP800 系列液体和固体袋灌装机以及袋口封口机

  • 功率比同类产品高出 40% 以上
  • 抓取爪加长 50%,可实现最大的动力和扭矩
  • 多达 1000 万次的免维护循环可确保连续无故障运行
  • 集成位置检测功能,设计紧凑,最大限度地减少干涉轮廓
  • 采用研磨和淬火钢制成的夹爪,精度最高,使用寿命长

请联系我们

个人资料
消息