部件参考
用于室内养殖的夹具
夹具 | 组件 | 消费品 | 食品和饮料
Task & Solution
年轻的 Organifarms 公司在其 BERRY 机器人上使用了 GEP2000 系列的标准组件,用于收获成熟的草莓。该机器人专为采摘草莓而开发。通过精确和智能的位置检测,末端执行器只在果实之前打开。这就避免了对果实甚至整个植物的损害。专门开发的夹爪可同时进行切割和夹持。
重点和技术数据
- (最多)1 千万次循环免维护
- 模拟量传感器
- IP40
- 机械式自锁
- 可定位
- 夹持力可调
- IO-Link
- 经无尘室认证
内置标准组件