工具快换
HWR 系列

  • 分秒内完成快换
    分秒的工具转换降低您的初始开销并且最大化的减少因换工具而产生的停产时间
  • 集成内置气路系统
    用于供应气动执行器。通过可选购能源模块,可以传输其他介质
  • 无需工具即可更换
    自带锁紧杆完全隐藏在外壳内,不需要其他工具就可以直接实现快换
Vue Debug
连接机器人法兰 [EN ISO 9409-1] (Mode: OR)
Reduced view
尺寸型号: HWR63
订单号依据EN ISO 9409-1标准的连接法兰气体传输每种载体的通过量 
HWR63F-BTK 636 [编号]170 [l/min]
HWR63L-BTK 636 [编号]170 [l/min]
尺寸型号: HWR80
订单号依据EN ISO 9409-1标准的连接法兰气体传输每种载体的通过量 
HWR80F-BTK 806 [编号]170 [l/min]
HWR80L-BTK 806 [编号]170 [l/min]
  1. 非固定端
    用于工具端安装
  2. 锁紧杆
    由弹簧实现的卡锁功能
  3. 固定端
    用于机械手端安装
  4. 锁销
    配套于锁紧套
  5. 锁定行程
    可通过锁紧套反复调整
  6. 机械手法兰
    安装圈符合EN ISO 9409-1标准
  7. 内置气路
    空气/真空管路 可实现无管操作
  8. 安装能源模块