智能通信模块
SCM 系列

  • 将 IO-Link 转换为数字输入和输出端(数字 I/O),以及从数字 I/O 转换为 IO-Link
  • 通过 24V电压 数字 I/O 轻松控制 智能 IO-Link 机械夹爪
  • 使用相应的直观软件 guideZ 进行配置和示教
  • 相应控制器类型的即用连接电缆套件
  • 根据客户所需,可灵活使用一个或两个机械抓手
  • 根据所需的灵活性,一个机械手最多可使用 15 个不同的工件。也可以使用两个机械手。
Vue Debug
订单号适用于机器人类型适用于控制器类型IO 逻辑 
SCM-C-01-00-AUniversal Robots通用机器人 - OEMPNP
  1. 状态 SCM 和 IO-Link 设备的状态显示
  2. 以太网RJ45 机械夹爪配置的临时连接
  3. 数字输入端 用于控制机械抓手执行器的数字输入端
  4. IO-Link / 设备 1 抓取模块 1 连接
  5. 数字输出端 用于监控机械夹爪传感器的数字输出端
  6. IO-Link / 设备 2 抓取模块 2 连接
  7. 电源 SCM 和机械夹爪的电源