2指张角式抓手
MGW800 系列

"经济型"
- 专注于重点
最经济的抓取形式:这是您降低生产成本的办法 - 高力矩负载
使用优化设计的角度齿轮传动结构确保应用的高耐用性。 - 无间断的持续工作
“德国制造”象征着我们决不妥协的质量要求,保证免维护运行一千万次循环
系列特徵
- (最多)1 千万次循环免维护
- 弹簧式自锁/常闭
- IP30
- 磁场传感器
能量下降时的安全功能
抓取力 [N]
最大抓手手指长度 [mm]
10
夹具重量 [kg]
0
尺寸型号: MGW801 | ||||
订单号 | 单边行程 | 闭合抓取力矩 | 张开抓取力矩 | |
---|---|---|---|---|
MGW801N | 37.5 [°] | 0.025 [Nm] | 0.03 [Nm] | |
尺寸型号: MGW802 | ||||
订单号 | 单边行程 | 闭合抓取力矩 | 张开抓取力矩 | |
MGW802N | 37.5 [°] | 0.045 [Nm] | 0.05 [Nm] | |
尺寸型号: MGW803 | ||||
订单号 | 单边行程 | 闭合抓取力矩 | 张开抓取力矩 | |
MGW803N | 37.5 [°] | 0.2 [Nm] | 0.23 [Nm] | |
MGW803NC | 37.5 [°] | 0.3 [Nm] | ||
尺寸型号: MGW804 | ||||
订单号 | 单边行程 | 闭合抓取力矩 | 张开抓取力矩 | |
MGW804N | 37.5 [°] | 0.35 [Nm] | 0.41 [Nm] | |
MGW804NC | 37.5 [°] | 0.5 [Nm] | ||
尺寸型号: MGW806 | ||||
订单号 | 单边行程 | 闭合抓取力矩 | 张开抓取力矩 | |
MGW806N | 37.5 [°] | 0.85 [Nm] | 1.02 [Nm] | |
MGW806NC | 37.5 [°] | 1.1 [Nm] | ||
尺寸型号: MGW808 | ||||
订单号 | 单边行程 | 闭合抓取力矩 | 张开抓取力矩 | |
MGW808N | 37.5 [°] | 1.55 [Nm] | 1.76 [Nm] | |
MGW808NC | 37.5 [°] | 2 [Nm] | ||
尺寸型号: MGW810 | ||||
订单号 | 单边行程 | 闭合抓取力矩 | 张开抓取力矩 | |
MGW810N | 37.5 [°] | 2.9 [Nm] | 3.3 [Nm] | |
MGW810NC | 37.5 [°] | 3.8 [Nm] | ||
尺寸型号: MGW812 | ||||
订单号 | 单边行程 | 闭合抓取力矩 | 张开抓取力矩 | |
MGW812N | 37.5 [°] | 4.1 [Nm] | 4.55 [Nm] | |
MGW812NC | 37.5 [°] | 5.2 [Nm] | ||

- 导轨滑块
独立手指安装 - 坚固且轻的外壳
硬涂层铝合金 - 位置检测
永久磁铁直接检测活塞运动 - 内置保持力安全装置
气缸内置弹簧作为动能存储(803型号以上) - 安装和定位
多个不同的安装面可方便安装 - 能源供应
可从多个面供气 - 检测槽
用于安装磁性传感器 - 可拆卸中心定位环
快速便捷的手指安装