旋翼式气缸
SH 系列

"灵活的"
- 可移动4个位置
两个分别控制或同时控制的电机使您灵活的定位工件 - 高扭矩评级
优配的安装空间和扭力比率减少了外形干涉并为您节省了应用中的宝贵空间 - 360°旋转角度
想使您的应用既灵活且量身定制吗?无极360°可调节旋转角度帮您实现!
系列特徵
- (最多)一百五十万次循环免维护
- IP54
- 可定位 4 个位置
- (最多)一百五十万次循环免维护

- 0位置
高压气在1B和2B: 内部和外部叶片到0位置 - 第一个90°到中间位置的调整
高压气在A和 A‘:外部叶片转到外部限位(限位块)90 °处。 - 第二个90 °到中间位置设定
高压气在B和B‘:外部叶片的内部90 °限位转到0位置。内部叶片转到180 °位置相对。 - 第三个90°到中间位置的调整
高压气A和B: 外部叶片和内部叶片随着转动方向到90 °位置