旋翼式气缸
PRN 系列

"经济型"

  • 专注于重点
    最经济适用的摆缸降低您的生产成本
  • 终端位置缓冲
    摆到最终位置时用液压缓冲,这样使您的生产更稳 定,使用寿命更长。
  • 仿传动轴结构
    该轴不仅坚固,也可以单独调整
系列特徵
  • (最多)一百五十万次循环免维护
  • IP54
  • 接近传感器
  • 90° 旋转角度
  • 180° 旋转角度
  • 270° 旋转角度
  • 100° 旋转角度
  • 280° 旋转角度
  • (最多)一百五十万次循环免维护
Vue Debug
尺寸型号: PRN1
订单号摆动角度旋转角度公差初始角度 
PRN1-90-B90 [°]0° / +4° [°]90 [°]
PRN1-180-B180 [°]0° / +4° [°]90 [°]
PRN1-270-B270 [°]0° / +4° [°]45 [°]
尺寸型号: PRN3
订单号摆动角度旋转角度公差初始角度 
PRN3-90-B90 [°]0° / +4° [°]90 [°]
PRN3-180-B180 [°]0° / +4° [°]90 [°]
PRN3-270-B270 [°]0° / +4° [°]45 [°]
尺寸型号: PRN10
订单号摆动角度旋转角度公差初始角度 
PRN10-90-B90 [°]0° / +4° [°]90 [°]
PRN10-180-B180 [°]0° / +4° [°]90 [°]
PRN10-270-B270 [°]0° / +4° [°]45 [°]
尺寸型号: PRN20
订单号摆动角度旋转角度公差初始角度 
PRN20-90-B90 [°]0° / +4° [°]90 [°]
PRN20-180-B180 [°]0° / +4° [°]90 [°]
PRN20-270-B270 [°]0° / +4° [°]45 [°]
尺寸型号: PRN30
订单号摆动角度旋转角度公差初始角度 
PRN30-9090 [°]0° / +3° [°]45 [°]
PRN30-180180 [°]0° / +3° [°]45 [°]
PRN30-270270 [°]0° / +3° [°]45 [°]
尺寸型号: PRN50
订单号摆动角度旋转角度公差初始角度 
PRN50-9090 [°]0° / +3° [°]45 [°]
PRN50-180-B180 [°]0° / +3° [°]45 [°]
PRN50-270270 [°]0° / +3° [°]45 [°]
尺寸型号: PRN150
订单号摆动角度旋转角度公差初始角度 
PRN150-9090 [°]0° / +3° [°]45 [°]
PRN150-180-B180 [°]0° / +3° [°]45 [°]
PRN150-270270 [°]0° / +3° [°]45 [°]
尺寸型号: PRN300
订单号摆动角度旋转角度公差初始角度 
PRN300-9090 [°]0° / +3° [°]45 [°]
PRN300-180-B180 [°]0° / +3° [°]45 [°]
PRN300-270270 [°]0° / +3° [°]45 [°]
尺寸型号: PRN800
订单号摆动角度旋转角度公差初始角度 
PRN800-9090 [°]0° / +3° [°]45 [°]
PRN800-270270 [°]0° / +3° [°]45 [°]