ABB
机器人
ABB GoFa 系列
内置力矩传感器,功率和力限制出色
机器人采用安全设计,几何形状圆润,无挤压/夹紧点
经过安全认证,3 类,PL d
与机械臂侧接口的交互更优
在节能型 OmniCore 控制系统上运行
系列特徵
IP54
IP67
可达 1 520 毫米
可达 950 毫米
可达 1,270 毫米
最大TCP 最高可达 2.2 米/秒
最大TCP 最高达 2.0 米/秒
使用机器人技能的可能性
洁净室(4 级)可能
概览