包装薄板加工

产品优势:

  • 可扩展的模块化全自动高性能设备,用于加工薄板(储藏柜和抽屉背板)
  • 同时加工多个背板(板垛)– 在板垛中分拣 - 独一无二的全新自动化分拣方法
  • 能以可变方式给托盘装载工件 - 分拣板垛中的不同工件 - 对托盘上经过不同加工的工件板垛进行拆垛
  • 全自动上下料系统,适用于各种大小的工件 - 工件尺寸:最小 400 x 200 mm,最大 1,500 x 3,000 mm - 堆垛厚度:最多 40 mm
  • 将加工内容分配给多个工位,就可以扩展设备的产能
  • 带有回送装置的循环工件输送系统,高度灵活,无电缆 - 在非生产时间内完成夹紧操作 - 工件以极小的间距彼此跟随 - 换刀时间极短
  • 创新、灵活的拆垛系统,用于加工完毕的工件堆垛 - 通过耙齿系统对经过不同加工的工件堆垛进行精确分类拆垛

1 托盘码垛卸载模块                            
2
角部开槽加工模块
3 铣削/钻孔加工模块            
4 高度动态的运输移载模块
5 拆垛/形成板垛装载模块  
6 客户方工作平台


输送基础模块

产品优势:

  • 灵活的双轨工件输送系统,可以定制夹紧钳数量 – 上层:输送工件 – 下层:夹紧钳返回
  • 伺服控制的自给式夹紧钳 – 循环运行
  • 夹紧钳垂直换位,以便将夹紧钳运回
  • 内置板垛对齐并送入夹紧钳的装置
  • 在整个输送段范围内大面积支撑工件

1 穿梭移载机
2 出料工位
3 移载模块
4 机器工作台
5 下部结构(可选)
6 对齐和定位工位


拆垛和上料模块

产品优势:

  • 通过辊道输送机或叉车送入托盘
  • 在剪式升降台上预先对齐整个托盘
  • 剪式升降台按照节拍向上提升工件堆垛
  • 伺服控制的压紧系统,可在每个垛层有多个工件的情况下固定堆垛
  • 使用机器人通过特殊的机械抓手系统取出有 n 个工件的板垛(取决于工件厚度)
  • 自动送出空托盘

1 ABB 机器人
2 输送空托盘
3 剪式升降台
4 堆垛送料辊道
5 XY 轴系统,带有用于固定的压紧装置
6 取料机械抓手


钻/铣加工模块

产品优势:

  • 最多两个独立的加工单元,各自具有钻削动力头和集成铣削主轴
  • 可使用单独的 HSK 铣削主轴
  • 可根据客户的各种工件设计钻削动力头
  • 砧板作为垫板,并且配有可更换的牺牲板,能实现极高的加工质量

1 Y 轴/Y 轴
2 2x Z 轴
3 2 x 钻削动力头
4 砧板作为垫板


角部开槽加工模块

产品优势:

  • 最多两个独立的锯切单元,可通过伺服驱动的 C 轴摆动
  • 摆动角度 0° < α < 360°
  • 砧板作为垫板,并且配有可更换的保护板

1 Y 轴
2 2x Z 轴
3 2x C 轴
4 2x 锯切单元
5 2x 反压砧板


下料和托盘码垛模块

产品优势:

  • 通过皮带输送机将空托盘手动送入设备
  • 在剪式升降台上将托盘沿 X 和 Y 方向对齐
  • 码垛机械抓手直接从夹紧钳中取出加工完毕的板垛
  • 通过码垛机械抓手将板垛轻柔准确地推移到托盘上。支持各种垛层式样
  • 完成堆垛的托盘移动到提取工位,或者通过辊道继续输送

1 托盘接收工位
2 可定位的刮耙
3 码垛机械抓手
4 剪式升降台
5 空托盘输送装置
6 ABB 机器人


请联系我们

个人资料
消息