行业标准

气缸头搬运系统

系统解决方案 | 流动性 | 汽车 | 机械加工

挑战
  • 端侧作为参考点适用于所有型号
  • 围绕工件纵轴灵活定向
  • 通过外轮廓抓取和调整
  • 高精度定位 (±0.25mm)
解决方案

这款搬运系统用于在气缸头(6 缸)生产线上为加工中心装 卸部件。由于一条生产线内各款工装使用的装卸站不同,因 此要求搬运系统必须能灵活地与各工件定向装置配套使 用。为此,可以模块化集成安装气动或伺服电动旋转轴。

  • 主导动力行程用以确保参考点的统一性
  • 伺服旋转手指
  • 根据轮廓抓取
  • 主导行程和无间隙转向轴
重点和技术数据
  • 气动
  • 驱动交流伺服电机
  • 外夹持
技术数据
驱动方式PNEU
最大夹持力2000 [N]
夹持设计FORM
夹持安全装置KLE
最大行程100 [mm]
IP 等级IP40
系统重量120 [kg]
最大工件重量150 [kg]
最高工件温度40 [°C]

请联系我们

个人资料
消息