部件参考
生产汽车转向系统的转向小齿轮
夹具 | 组件 | 流动性 | 汽车 | 底盘
Task & Solution
- 铣削和加工 10 种不同尺寸的 3,000 个转向小齿轮
- 配备 GPP5008NC 型气动机械手的机器人抓取小齿轮,并将其传送到加工中心的铣槽中
- GPP5000 配有保护装置,防护等级达到 IP67,因此该机械手可在加工中心或磨床等最恶劣的环境条件下使用
- 移动速度快,抓取力大
- 极其坚固:钢中钢型材凹槽导轨
- 即使在恶劣环境下也经久耐用:防腐蚀,另外还为导向装置配备了双唇防尘圈
内置标准组件