系统参考

齿条机械夹爪

真空元件 | 系统解决方案 | 机械和设备工程 | 金属 | 机械加工

2指张角式抓手
GK 系列

  • 无极可调节行程1 - 180°
  • 高抓取扭矩可达4250N
了解更多
1. 2指张角抓手
  • 无极可调节行程1 - 180°
  • 高抓取扭矩可达4250N
了解更多
挑战

在给加工机床上料时要求搬运各种类型的齿条。传统的机械夹爪很容易在敏感的表面上留下痕迹。另一项挑战在于端对端放置齿条。

解决方案

解决方案是:Zimmer Group 的专家开发了一款适用于各种轴类型的真空机械夹爪。多个张角式机械夹爪用于确保运输安全,即使在断电时也不会失控地丢失工件。

重点和技术数据
  • IP40
  • 气动
  • 外夹持
  • 弹簧夹紧力安全装置
技术数据
驱动方式PNEU
夹持设计FORM
夹持安全装置FED
IP 等级IP40
系统重量36 [kg]
最大工件重量8 [kg]
最高工件温度80 [°C]

请联系我们

个人资料
消息