系统参考

轮架机械夹爪

夹具 | 系统解决方案 | 流动性 | 汽车 | 内燃机传动系统

2指长行程平行抓手
GH6000 系列

  • 通过齿轮同步驱动
  • 高精度的T型导轨确保高保持力和扭矩
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 通过齿轮同步驱动
  • 高精度的T型导轨确保高保持力和扭矩
了解更多
挑战

本示例展示了钢制零件机械加工的应用。其中的特殊挑战在于:将不同类型的轮架精确地送入液压膨胀卡盘。

解决方案

解决方案是:集成在机械夹爪中的气动上下料行程模块。此外,在工装内夹紧部件时搭配使用一个主动型压紧块。

重点和技术数据
  • IP40
  • 气动
设置文章
驱动方式PNEU
最大夹持力1200 [N]
夹持设计FORM
夹持安全装置DRUCKSICHER
最大行程60 [mm]
IP 等级IP40
系统重量82 [kg]
最大工件重量30 [kg]
最高工件温度80 [°C]

请联系我们

个人资料
消息