系统参考

用于焊接的工装

夹紧和制动元件 | 系统解决方案 | 机械和设备工程 | 金属 | 焊接和切割

挑战

焊接底盘减震器时,要求保护特定区域免受焊接飞溅物的影响。在此要将盖板线性输送至旋转台,并在焊接过程中与旋转台一同旋转。

解决方案

为了解决这些要求,我们开发了一款工装,该工装通过气动线性轴传递 Wirbalit 材料制成的防溅板。安装的旋转轴通过焊接工作台的旋转被驱动。集成的轴补偿模块用于补偿轴偏移。整个工装采用适合焊接的设计。

重点和技术数据
  • 不锈钢
  • IP40
  • 气动
技术数据
驱动方式PNEU
最大夹持力2700 [N]
夹持设计KRAFT
夹持安全装置KLE
最大行程500 [mm]
IP 等级IP40
系统重量460 [kg]
最高工件温度80 [°C]

请联系我们

个人资料
消息