系统参考

燃油箱机械夹爪

夹紧和制动元件 | 系统解决方案 | 机械和设备工程 | 工业机器人

挑战

将加装件(燃油箱管接头等)焊接到燃油箱时,要求将燃油箱放入不同的加工站。机械夹爪或加工工具要能够根据工艺灵活地更换。

解决方案

针对此特殊应用,Zimmer Group 开发了一款灵活的双机械夹爪。通过更换夹爪手指上的轮廓件,可以适应不同类型的油箱。抓取位置通过 Zimmer Group 的夹紧装置进行固定。加工机组通过快换装置实现全自动更换。

重点和技术数据
  • IP40
  • 机械式自锁
  • 气动
  • 外夹持
设置文章
驱动方式PNEU
最大夹持力1400 [N]
夹持设计FORM
夹持安全装置KLE
最大行程200 [mm]
IP 等级IP40
系统重量37 [kg]
最大工件重量5 [kg]
最高工件温度80 [°C]

请联系我们

个人资料
消息