系统参考

火车车轮机械夹爪

系统解决方案 | 流动性 | 轨道车辆 | 轮胎、轮辋和车轮

挑战

在为超声波测试槽上下料时,要求开发一款专用的机械夹爪,用于抓取重达 1.2 吨的火车车轮并将其放入测试槽中。

解决方案

这款设计特殊的机械夹爪完全由电动方式驱动。抓取行程模块以及旋转驱动均由伺服电机驱动。此外,夹爪手指采用专用的密封件密封,可防止液体渗入测试槽。

重点和技术数据
  • IP67
  • 机械式自锁
  • 驱动交流伺服电机
  • 外夹持
设置文章
驱动方式电动
夹持设计FORM
夹持安全装置自限位
最大行程1050 [mm]
IP 等级IP67
系统重量1100 [kg]
最大工件重量1200 [kg]
最高工件温度80 [°C]

请联系我们

个人资料
消息