系统参考
木板机械夹爪
旋转模块 | 系统解决方案 | 物流
挑战
在一家混凝土工厂的内部物流中,必须搬运木板作为混凝土沟渠的垫层。挑战在于木板的供应不准确以及几何形状不均匀(翘曲)。
解决方案
为了解决需求,专门为此开发了一款集成有摄像头的机械夹爪。摄像头记录位置和几何形状偏差并将其作为校正系数传递给机械手。机械夹爪从正面拾取板条并在夹紧状态下转动板条。
重点和技术数据
- IP40
- 气动
- 外夹持
技术数据
驱动方式 | PNEU |
最大夹持力 | 530 [N] |
夹持设计 | FORM |
夹持安全装置 | DRUCKSICHER |
最大行程 | 160 [mm] |
IP 等级 | IP40 |
系统重量 | 35 [kg] |
最大工件重量 | 1.5 [kg] |
最高工件温度 | 80 [°C] |
内置标准组件