系统参考
曲轴机械夹爪
系统解决方案 | 流动性 | 汽车 | 内燃机传动系统
挑战
一家中国客户要求我们实现这样的任务:将一个重达 120 kg 的曲轴非常精确地放入发动机缸体中。重型发动机缸体 (500 kg) 也必须利用同一个机械夹爪夹紧。机械夹爪的重量是需要特别顾虑的问题,这也是我们面临的另一大挑战。
解决方案
为了解决这些要求,专门设计了一款具有单侧抓取行程模块的机械夹爪。这款尤其轻巧的特殊机械夹爪配有通过卡位和夹紧实现的冗余夹持力保持装置。采用巧妙的夹爪手指设计,能够可靠地抓取缸体和曲轴。
重点和技术数据
- IP40
- 机械式自锁
- 气动
- 外夹持
设置文章
驱动方式 | PNEU |
最大夹持力 | 3000 [N] |
夹持设计 | FORM |
夹持安全装置 | KLE |
最大行程 | 200 [mm] |
IP 等级 | IP40 |
系统重量 | 193 [kg] |
最大工件重量 | 130 [kg] |
最高工件温度 | 80 [°C] |