系统参考
巧克力松饼机械夹爪
旋转模块 | 系统解决方案 | 消费品 | 食品和饮料
挑战
在制作巧克力松饼时,要求将松饼浸入装满巧克力的槽中。此项夹持搬运工艺面临的一大特殊挑战在于夹爪系统必须满足食品级规格。
解决方案
该设计基于 GK 系列的标准张角式机械夹爪。这款机械夹爪搭配采用食品级 VA 材料制成的夹爪手指,并改良了食品级润滑系统。SF-C 系列的标准旋转单元负责旋转。
重点和技术数据
- 不锈钢
- IP40
- 气动
- 外夹持
- 弹簧夹紧力安全装置
设置文章
驱动方式 | PNEU |
最大夹持力 | 610 [N] |
夹持设计 | KRAFT |
夹持安全装置 | FED |
最大行程 | 180 ["] |
IP 等级 | IP40 |
系统重量 | 2 [kg] |
最大工件重量 | 0.1 [kg] |
最高工件温度 | 80 [°C] |
内置标准组件