系统参考

太阳能电池机械夹爪

真空元件 | 系统解决方案 | 机械和设备工程 | 太阳能和风能

  • 平但不稳定表面
  • 颗粒状防止轻薄材料被吸入
1.
  • 平但不稳定表面
  • 颗粒状防止轻薄材料被吸入
挑战

搬运极其敏感的太阳能电池对真空技术的要求非常高。拾取太阳能电池时,吸盘不能对电池施加任何作用力,因为太阳能电池仅几毫米厚,很容易折断。

解决方案

解决方案基于带有高精度导轨的特殊吸气挺杆,用于轻柔地拾取太阳能电池。吸盘与表面接触时,经抛光的导轨可使吸盘轻松向后滑动,从而实现安全搬运。

重点和技术数据
  • IP40
  • 气动
  • 外夹持
设置文章
驱动方式VAC
最大夹持力45 [N]
夹持设计KRAFT
夹持安全装置DRUCKSICHER
IP 等级IP40
系统重量0.5 [kg]
最大工件重量0.5 [kg]
最高工件温度110 [°C]

请联系我们

个人资料
消息