部件参考

抓取塑料包装

夹具 | 组件 | 机械和设备工程 | 包装

2指张角旋转抓手
DGK 系列

  • 磁性传感器检测活塞位置
  • 双作用气缸
了解更多
1. 2指张角抓手
  • 磁性传感器检测活塞位置
  • 双作用气缸
了解更多
Task & Solution

我们的 DKG 机械手系列采用无级行程配置,是一种多功能解决方案,可精确、轻松地增强您的应用功能--只需通过一个简单的调节螺钉,即可根据您的具体要求完美调节 180° 的开启角度!它的二合一功能将抓取和旋转功能无缝集成在一个模块中,确保了安装空间的最佳利用。这种双重功能不仅能提高效率,还能最大限度地发挥应用潜力。

重点和技术数据
  • (最多)一百五十万次循环免维护
  • IP20
  • 磁场传感器

请联系我们

个人资料
消息