TPC-RS88X81M
技术数据
连续运作时每行程最大能量吸收 | 115 [J] |
连续运作时每小时最大能量吸收 | 3450 [J/h] |
急停时每行程最大能量吸收 | 146 [J] |
最大冲程 | 60 [mm] |
行程=0时的高度H | 88 [mm] |
最大拧入长度 E | 8 [mm] |
螺纹 | M8 |
重量 | 335 [g] |
撞击时最大角度 | 30 [°] |
符合 LABS 标准 | 是 |
RoHS 标准 | 是 |
REACH 标准 | 是 |
连续运作时每行程最大能量吸收 | 115 [J] |
连续运作时每小时最大能量吸收 | 3450 [J/h] |
急停时每行程最大能量吸收 | 146 [J] |
最大冲程 | 60 [mm] |
行程=0时的高度H | 88 [mm] |
最大拧入长度 E | 8 [mm] |
螺纹 | M8 |
重量 | 335 [g] |
撞击时最大角度 | 30 [°] |
符合 LABS 标准 | 是 |
RoHS 标准 | 是 |
REACH 标准 | 是 |