ZGA80X300-32-FL2-P
技术数据
真空发生器类型 | 真空滤芯 |
尺寸 | 80x300 [mm] |
真空筒式 | ZVCL303 |
排气控制阀 | 是 |
真空开关的连接 | 插头,M8,4 针 |
压缩空气接口数量 | 1 |
真空盒的等级和数量 | 2 |
密封元件 | 密封泡沫垫 |
空气控制阀型号 | NC |
最大操作气压 | 7 [bar] |
数字真空开关 | 是 |
压缩空气接口 | G1/4 英寸内 |
电气连接电磁阀 | 电缆与插头连接 |
密封元件高度 | 20 [mm] |
最大噪音水平 | 65 [dB] |
密封泡沫垫的孔型 | 圆形 Ø12 |
重量 | 1.84 [kg] |
透气 | |
空气控制阀 | 是 |
可更换吸盘 | 是 |
6 巴时的空气消耗量 | 208 [l/min] |
电磁阀 | 是 |
开关输出 | PNP |
电压 | 24 [V] |
级数 真空筒 | 3 |
区域机械手的阀门类型 | 流动阻力 |
真空过滤器 | 是 |
流量 | 724 [l/min] |